Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    ARDEX RA 56 is an ultra-low viscosity, 2-component hybrid polyurethane adhesive. It is a rapid curing concrete repair material used when minimal down time is crucial. Its low viscosity offers deep penetration into hairline cracks for a structural repair. The addition of dry, bagged aggregate makes a quality spall repair product that is ready for grinding and open to traffic in less than 1 hour.

    Substrates:

    • Concrete
    Voce di capitolato
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-ra-56
    • Famiglia di prodottoConcrete Repair
    • Gruppo di famigliaCrack and Spall Repair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Progettato inAustralia
    • Prodotto inAustralia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_35
    • Descrizione Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Codice CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numero OmniClass23-15 00 00
    • Titolo OmniClassInterior and Finish Products
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Oceania Asia
    Australia
    Singapore
    Nuova Zelanda
    Tailandia
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit