Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Provides a stable, moisture resistant barrier substrate
Perfect for use over damp and contaminated subfloors
Reduces or eliminates the need for mechanical preparation

Unit Size Available: 25m x 1.45m roll

Coverage: Refer to product datasheet

Voce di capitolato
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-rapidlay-membrane
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13
  • Titolo OmniClassFloor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilità Regionale

Europa
Irlanda
Regno Unito