Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Cement and acrylic based, ceramic and so on. is a two component insulation material that provides water impermeability under the coating materials.
Voce di capitolato
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoardex-4_5
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing Adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17
  • Titolo OmniClassWaterproofing

Disponibilità Regionale

Asia
Turchia