uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ARDEX A 29 - Rapid Drying Cement for Internal and External Screeds

Unique ref.: Ardex-a-29-screed
Produttore: ARDEX
Famiglia prodotto: Tile & Stone Installation System
Gruppo prodotto: Screeds/Mudbeds
Data di pubblicazione: 2019-08-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)

ARDEX A 29 cement for screeds has been developed to perform in real UK site conditions. Offering unique application and performance benefits to professional screeding contractors; ARDEX A 29 combines excellent workability, speed and performance.

  • 90 minute working time
  • Walkable after 8 hours
  • Passes the BRE Screed (ISCR) Test in as little as 24 hours
  • Install ceramic tiles in as little as 24 hours and natural stone after 7 days
  • Install resilient and wood floor finishes in as little as 7 days
  • Apply as a bonded, unbonded or floating screed
  • Can be used with underfloor heating systems
  • Can be pumped for fast application
  • For internal and external use, including wet area

Unit Size Available: 20kg

Coverage: 0.27kg ARDEX A 29 cement per m²


Weight of fresh screed mortar - approx. 2kg/litre
Working time at 20°C - approx. Up to 90 minutes
Compressive screed strength:
28 days (1:7 mix )- 30 N/mm²
28 days (1:5 mix) - 40 N/mm²


Materiale principale: Cement
Materiale secondario:
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42-32
Uniclass 2.0 Descrizione: Floor Tiling Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_30_20
Uniclass 2015 Descrizione: Floors
NBS Reference Codice: 20-42-32
NBS Reference Descrizione: Floor Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13
Titolo OmniClass: Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject®