uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates For alignment and fine-tuning of floors and walls

Unique ref.: ARDEX-A-31
Produttore: ARDEX
Famiglia prodotto: Tile & Stone Installation System
Gruppo prodotto: Screeds/Mudbeds
Data di pubblicazione: 2019-11-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (14)
ARDEX A 31 is a cementitious, solid, universal putty for repair, alignment, launching and fine-tuning.
Suitable for raw concrete, concrete and anhydrite coatings, terrazzo floors, tile and tile coatings, natural stone, aerated concrete, lecabetone, release of chipboard / plywood sheets, floor plasterboard screwed to substrate etc.
For repairing holes, lintels and small cracks.
When laying wooden floors swimming, a tight moisture barrier must be established on the putty layer, for example. a 0.20 mm PE film with at least 200 mm overlap and taped collections.
ARDEX A 31 cannot be used outdoors and in renewable water-loaded areas.

Material consumption: Approx. 1.25 kg of powder per. m² / mm.
Processing time: Approx. 15 min. at 20 ° C.
Foot traffic: After approx. 45 min.
Ready for covering: After approx. 2 hours
Pressure strength (DIN 1164):
After 1 day 17 N / mm².
After 7 days 20 N / mm².
After 28 days 30N / mm².
Bending tensile strength (DIN 1164):
After 1 day 4.0 N / mm².
After 7 days 4.5 N / mm².
After 28 days 6.5 N / mm².
Ball Pressure Hardness (Brinell):
After 1 day 55 N / mm².
After 7 days 63 N / mm².
After 28 days 80 N / mm².


Materiale principale: Cementitious
Materiale secondario:
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L5331
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-42-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Resilient And Textile Floor Covering Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_93_96
Uniclass 2015 Descrizione: Wall and floor tile units
NBS Reference Codice: 20-42-72
NBS Reference Descrizione: Resilient And Textile Floor Covering Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 13 13
Titolo OmniClass: Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Sweden

BIMobject®