Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 826 Rasante per Pareti
ARDEX

ARDEX A 826 Rasante per Pareti

Per la realizzazione di superfici lisce, piane e ad elasticità moderata su pareti e soffitti destinati ad essere rivestiti con carta da parati, vernici plastiche, lacche e colori a dispersione, pannelli di materiale sintetico e fogli da rivestimento come pure tutte le tecniche d’intaglio e di levigatura nei lavori di tinteggiatura edile:

– per chiudere crepe e fori,

– per riempire fughe,

– per incollare pannelli di gesso,

– per incollare e ricoprire materiale espanso rigido.

– per incavigliare e fissare i sostegni delle installazioni

idrauliche ed igieniche ecc.

Voce di capitolato
  • Rapporto di miscelazione:
    Circa 16 litri d’acqua : 25 kg di polvere

    Peso specifico apparente:
    Circa 0,8 kg/ litro

    Peso della malta fresca:
    Circa 1,5 kg/ litro

    Consumo materiale:
    Circa 0,9 kg polvere per m² e mm

    Tempo d’applicazione:
    A temperature superiori a + 5 C.

    Tempo d’applicazione (20°C):
    Circa 1 ora

    Lavori di pittura ed incollatura:
    Dopo l’asciugatura

    Resistenza a compressione:
    Dopo 28 giorni circa 8 N/mm²

    Resistenza a tenso-flessione:
    Dopo 28 giorni circa 4 N/mm²

    Valore ph:
    Circa 8

    Norme, certificati:
    Materiale edile non infiammabile Classe A/1 a Norma DIN 4102, parte 4

    Corrisponde ai requisiti relativi alla Norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura.

    Confezione:
    Sacchi da 25 kg netti, sacchi da 12,5 kg netti, sacchetti da 5 kg netti confezioni cont. 4 sacchetti

    Stoccaggio:
    in ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-A-826
  • Famiglia di prodottoWall Render
  • Gruppo di famigliaWall Filler and Skimcoat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious renders
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 15 27
  • Titolo OmniClassRenders
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes