Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 828 Riemptivo per Pareti
ARDEX A 828 Riemptivo per Pareti
ARDEX A 828 Riemptivo per Pareti
ARDEX A 828 Riemptivo per Pareti
    ARDEX

    ARDEX A 828 Riemptivo per Pareti

    Per lisciare ed intonacare muratura grezza, calcestruzzo,

    calcestruzzo cellulare, pannelli per l`isolamento termico ed

    acustico e pannelli edili in materiale leggero, prima dell’applicazione di pittura o carta da parati.

    Per riempire cavità estese in pareti e soffitti.

    Per riempire crepe, fori, fessure così come per riempire fughe di pannelli in cartongesso e altri pannelli edili.

    Per rasare pareti costituite da pietre ed elementi piani in arenaria calcarea.

    Per chiudere le fughe di soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

    Per la posa di pannelli in gesso.

    Per incavigliare e fissare sostegni per installazioni idrauliche

    ed igieniche, ecc.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 13 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,0 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,5 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,0 kg per m² e mm

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 30 minuti

      Lavori di pittura ed incollatura:
      Dopo l’asciugatura

      Resistenza a compressione:
      Dopo 28 giorni circa 9 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Dopo 28 giorni circa 4 N/mm²

      Valore ph:
      Circa 8

      Norme, certificati:
      Materiale edile non infiammabile Classe A/1 a

      Norma DIN 4102, parte 4
      Corrisponde ai requisiti relativi alla Norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti, sacchi da 12,5 kg netti, sacchetti da 5 kg netti confezioni cont. 4 sacchetti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-a-828
    • Famiglia di prodottoWall Render
    • Gruppo di famigliaWall Filler and Skimcoat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descrizione Uniclass 2015Plasters and renders
    • Codice CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 27
    • Titolo OmniClassRenders
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Austria
    Turchia
    Danimarca
    Francia
    Germania
    Italia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia
    Svezia
    Svizzera