Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    ARDEX AF 2575 is a heavy duty flooring adhesive ideal for a number of floor finishes, including luxury vinyl tiles, sheet vinyl, rubber sheet up to 4mm, rubber tiles up to 9mm, and artificial grass.  ARDEX AF 2575 can be used with all ARDEX Latex and Water-Based Levelling and Smoothing Compounds in both commercial and domestic locations.

    • Moisture, weather and water resistant
    • Suitable for internal and external use
    • High temperature resistance, for use in areas of direct sunlight e.g. conservatories
    • Very high bond strength, for use in high load areas
    • Very low emissions
    • Solvent free

    Unit Size Available: 7kg

    Coverage: Up to 23m2

    ARDEX ENDURA

    Voce di capitolato
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-af-2575
    • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
    • Gruppo di famigliaHeavy Duty Adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia