Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    ARDEX AF 625 provides an instant, permanent contact bond and is suitable for permanent bond and vertical applications including; fixing PVC and rubber floorcoverings, flexible stair nosings, PVC and rubber skirtings/accessories, stair stringers, and cork with natural cork backing.

    • Fast drying, creating an instant bond ideal for vertical applications
    • Floors can be trafficked immediately after installation
    • Easy to apply with a brush or fine serrated trowel
    • Apply floorcoverings into dry adhesive
    • Resealable container reduces waste

    Unit Size Available: 5Ltr

    Coverage: Up to 40m2

    Voce di capitolato
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-af-625
    • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
    • Gruppo di famigliaContact Adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania