Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    ARDEX B 12 is a repair, smoothing and levelling compound for walls and ceilings. Ideal for filling cracks, holes, voids and large surface irregularities. ARDEX B 12 can be applied internally or externally on dry or damp surfaces.

    Voce di capitolato
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-b-12
    • Famiglia di prodottoConcrete Repair
    • Gruppo di famigliaConcrete Finishing Compound
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descrizione Uniclass 2015Plasters and renders
    • Codice CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numero OmniClass23-15 00 00
    • Titolo OmniClassInterior and Finish Products
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa