Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Voce di capitolato
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-E-25
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaAdditive Dispersion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Progettato inSingapore
  • Prodotto inSingapore
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201409 01 60
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Maintenance of Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Asia Oceania