Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX F 11 Rasante per Facciate
ARDEX F 11 Rasante per Facciate
    ARDEX

    ARDEX F 11 Rasante per Facciate

    Per lisciare, riparare e livellare facciate, pareti e soffitti.

    Per rivestire e uniformare le superfici di calcestruzzo a vista,

    muratura grezza ed intonaco.

    Per riempire fessure, buchi e cavità estese in pareti e soffitti.

    Per lisciare pareti interne di calcestruzzo cellulare.

    Per interni ed esterni.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 8,5 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,1 kg/litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,7 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,2 kg polvere per m² e mm

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 30 minuti

      Lavori di pittura ed incollatura:
      Dopo l’asciugatura

      Resistenza a compressione:
      Dopo 7 giorni circa 6 N/mm², dopo 28 giorni circa 14 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Dopo 7 giorni circa 2 N/mm², dopo 28 giorni circa 4 N/mm²

      Valore ph:
      Circa 12

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti, sacchetti da 5 kg netti confezioni cont. 4 sacchetti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARDEX-F-11
    • Famiglia di prodottoWall Render
    • Gruppo di famigliaFaçade Leveling Compound
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Descrizione Uniclass 2015Cementitious renders
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 15 27
    • Titolo OmniClassRenders
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes