Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
ARDEX K 15 Lisciante e Livellante
    ARDEX

    ARDEX K 15 Lisciante e Livellante

    Per rasare, uniformare e livellare massetti, solette in calcestruzzo e altri sottofondi.

    Autolisciante, ad elasticità moderata, adatto per l´applicazione a pompa.

    Con effetto ARDURAPID.

    Adatto per pavimentazioni riscaldanti.

    Per interni.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Circa 6,25 litri d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,2 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,8 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 1,4 kg polvere per m² e ogni mm di spessore

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 30 minuti

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-k-15
    • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
    • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Underlayment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Codice UNSPSC30161719
    • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13
    • Titolo OmniClassFloor Underlayments
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Oceania Asia