Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX PU 30 Mano di Fondo pu Monocomponente
ARDEX

ARDEX PU 30 Mano di Fondo pu Monocomponente

Mano di fondo monocomponente in resina reattiva, priva di
solventi e molto povera di emissioni, pronta per l’uso, a
base di resine poliuretaniche. La reazione indurente a
contatto con l’umidità dà origine a una pellicola dura e
asciutta.

Voce di capitolato
  • Consumo: ca. 100-150 g/m² per un’unica
    mano come primer
    ca. 250-300 g/m² per le 2 mani
    come barriera contro l’umidità

    Tempo di lavorazione: ca. 60 Minuti
    Calpestabilità: ca. 40 – 50 Minuti

    Tempo di asciugatura:
    ca. 1 ora come mano di fondo
    ca. 2 ore come strato sabbiato

    EMICODE: EC1R+ –emissioni molto ridottePLUS
    GISCODE: RU 1 – privo di solvente

    Confezione: fusto da 11 kg netti

    Stoccaggio: conservare a temperatura non
    inferiore ai +5°C e al riparo dal
    gelo

    Conservazione: per circa 12 mesi nella
    confezione originale sigillata

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-pu-30
  • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
  • Gruppo di famigliaOne Component Primer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Progettato inAustralia
  • Prodotto inAustralia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Oceania