Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX R 1 Stucco Decorativo
ARDEX R 1 Stucco Decorativo
ARDEX R 1 Stucco Decorativo
ARDEX R 1 Stucco Decorativo
ARDEX R 1 Stucco Decorativo
    ARDEX

    ARDEX R 1 Stucco Decorativo

    Per interni

    Per numerosi tipi di sottofondo privi di primer

    Particolarmente resistente

    Privo di tensioni e crepe

    Per strati fino a 10 mm

    Non si ritira

    Facile lavorazione

    Lisciabile anche senza frattazzatura

    Resa elevata

    Voce di capitolato
    • Su vecchie tinteggiature adesive è sufficiente una spatolatura di contatto. Su vecchia vernice acrilica e resina alchidica, così come su rivestimenti in piastrelle e lastre, va applicato preventivamente uno strato sottile di ARDEX R1 al posto della mano di fondo.
      Pronto per l’uso

      Livellamento e intonacatura di pareti e soffitti per l’applicazione di tappezzerie, tinteggiature, intonaco a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure, così come fughe nei pannelli di cartongesso e in altri elementi edili.

      Proporzioni della miscela: ca. 5 l di acqua: 10 kg di polvere

      Densità apparente: ca. 1,0 kg/l

      Peso della malta fresca: ca. 1,4 kg/l

      Tempo di lavorazione (+20°C): ca. 30 minuti

      Consumo: ca. 1,0 kg di polvere al m2 e mm

      Tinteggiatura e incollaggio: dopo asciugatura, ca. 1 giorno

      GISCODE ZP1: prodotto cementizio, povero di cromato.

      Valore pH:

      Malta fresca contenente cemento: ca. 12, strato di stucco legato = ca. 10

      Stoccaggio: conservabile per ca. 6 mesi nei contenitori originali e sigillati in luogo asciutto

      Confezione Cod. EAN Imballo

      sacco da 10 kg netti 4700 9006445047007 80 sacchi/paletta

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-r-1
    • Famiglia di prodottoWall Render
    • Gruppo di famigliaRenovation Patching Compound
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Descrizione Uniclass 2015Plasters and renders
    • Codice CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 27
    • Titolo OmniClassRenders
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Francia
    Germania
    Italia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Russia
    Svizzera