Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
Voce di capitolato
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-R-10-P
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaPolyurethane Coving and Wall Render
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Descrizione Uniclass 2015Plasters and renders
  • Codice CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Numero OmniClass23-15 15 27
  • Titolo OmniClassRenders
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa