Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX S 1 K / ARDEX S 1 KC Impermeabilizzante
ARDEX S 1 K / ARDEX S 1 KC Impermeabilizzante
ARDEX S 1 K / ARDEX S 1 KC Impermeabilizzante
    ARDEX

    ARDEX S 1 K / ARDEX S 1 KC Impermeabilizzante

    Per interni.

    Per pareti e pavimentazioni

    Per l’impermeabilizzazione di superfici sottostanti a rivestimenti in ceramica, di pareti e pavimenti ad alta sollecitazione, in particolare in bagni, vani docci, zone sovrastanti a vasche da bagno e pavimentazioni di scolo.

    Voce di capitolato
    • Peso della malta fresca:
      Circa 1,5 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Su sottofondo liscio min. 1,1 kg/m²

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’asciugamento:
      Circa 12 ore

      GefStoffV:
      Nessuno

      Codice GIS:
      D 1

      Confezione:
      Secchi da 20 kg netti e da 4 kg netti

      Stoccaggio:
      Circa 6 mesi a confezione integra, proteggere dal gelo !!!

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARDEX-S-1-K
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSigillante
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Numero OmniClass23-15 21 00
    • Titolo OmniClassSurface Applied Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa