Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
Voce di capitolato
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-X-13
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaHigh Strength Tile Adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSingapore
  • Prodotto inSingapore
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Codice UNSPSC30161706
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descrizione Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia