Pubblica i tuoi prodotti
PANDOMO® K2
ARDEX

PANDOMO® K2

Descrizione prodotto
Per la realizzazione di pavimenti PANDOMO® Loft

Con effetto ARDURAPID
Rapida asciugatura
Per stuccature di rifinitura spatolato
Elevata resistenza superficiale
Povero di tensioni
Rapidamente agibile
Rapidamente caricabile

Campo d’impiego
Realizzazione di superfici a vista e utili, creative e rappresentative, con normali sollecitazioni di urti e colpi, come ad esempio locali di carico, trattorie, caffè, atri, abitazioni private, spazi espositivi ecc.
Per la realizzazione di strati decorativi dello spessore da 2 a 4 mm su sottofondi livellati.

Voce di capitolato
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (5 liters) of water per 55 lb. (25 kg) bag Coverage: 100 to 120 sq. ft. (9.3 to 11.1 m2) per bag in 2 coats (Actual coverage may vary based on surface texture) Thickness: 1/16″ to 3/16″ (1.5 to 4.5 mm)

    Performance
    Working Time: 10 minutes Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes Final Set (ASTM C191): Approx.. 45 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~4600 psi (323 kg/sq. cm) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1400 psi (98 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: approx. 3 hours after second coat Begin Processing: 6 to 12 hours Color: White Packaging: 55 lb. (25 kg) net weight in paper bags Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 6 months Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPandomo-K2
  • Famiglia di prodottoFinished Surfaces
  • Gruppo di famigliaTrowelable Topping
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Numero OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Titolo OmniClassConcrete Floor Toppings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Asia