Pubblica i tuoi prodotti
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    La sua forma è ispirata alle creature marine, plastiche e sinuose, con una moltitudine di “tentacoli” che fanno da supporto al piano. Sembra quasi un tavolo improvvisato, dalla presenza leggera, minimalista, dove i sottili steli, apparentemente posizionati in modo casuale, si contrappongono alla rigorosità della rotondità del piano. E’ un tavolofuori dagli schemi che può inserirsi in qualsiasi contesto, anche come elemento con il quale abbinare altri classici del design. Struttura in metallo verniciato, piano in marmo nero Maquinia o bianco Carrara dello stesso colore della struttura.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOctopusTavolo
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)730
    • Profondità (mm)730
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings