Pubblica i tuoi prodotti
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale
Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale

    Argelith Hexalith® Piastrella Esagonale

    La nostra piastrella esagonale Hexalith®: 10,8 x 12,5 cm

    La piastrella Hexalith® di Argelith è stata sviluppata specificamente per ambienti umidi fortemente sollecitati. Le sue caratteristiche tecniche e la lavorazione robusta la rendono estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche.

    Per le esigenze più elevate

    Sviluppata per carichi estremi:
    robusta, versatile, rapida da posare

    In particolare la sua forma esagonale unica, con lati di 10,8 x 12,5 cm, offre un vantaggio decisivo in fase di posa. Consente una disposizione a imbuto attorno a pozzetti e canaline di scolo senza creare dislivelli né dover tagliare le piastrelle. Questa forma è ideale per realizzare pendenze negli ambienti umidi, il che la rende la scelta perfetta per questi contesti.

    Anche negli ambienti asciutti la Hexalith® offre chiari vantaggi. La forma esagonale riduce al minimo la forza d'urto, ad esempio delle ruote in plastica dura, poiché i carichi di rotolamento incontrano i bordi delle piastrelle con un angolo acuto. Ciò riduce le vibrazioni ed evita il noto rumore di sferragliamento sui pavimenti piastrellati.

    Un ulteriore vantaggio tecnico risiede nelle dimensioni della piastrella. Rispetto ai formati più grandi, come 30 x 30 cm, le piastrelle esagonali più piccole riducono al minimo il rischio di vuoti sotto la piastrella, aspetto decisivo nelle aree fortemente sollecitate, ad esempio con traffico di carrelli elevatori o impiego di macchinari. Il formato esagonale offre quindi non solo una lunga durata, ma anche un'eccellente protezione del pavimento, in particolare nelle aree di produzione con elevati requisiti igienici.

    La piastrella Hexalith® si afferma sempre più come soluzione standard negli ambiti che devono resistere a sollecitazioni estreme e soddisfare al contempo severe norme igieniche.

    Voce di capitolato

    • Pavimentazioni elettricamente conduttive
      Componente di sicurezza ottimale per la protezione di collaboratori e materiali
      Le pavimentazioni elettricamente conduttive acquistano sempre maggiore importanza. Ovunque le cariche statiche possano rappresentare un pericolo è indispensabile realizzare una struttura di pavimento elettricamente conduttiva. La piastrella esagonale Hexalith® a spigolo vivo può essere stuccata a filo, dando origine a un sistema di superficie completamente chiuso. In questo modo depositi o impurità non possono fissarsi sulla pavimentazione. Con le piastrelle in gres porcellanato Argelith a spigolo vivo, in combinazione con un sottofondo adeguato e una fuga conduttiva, è possibile soddisfare i severi requisiti di enti assicurativi per gli infortuni sul lavoro, leggi e norme. Nel sistema di pavimentazione sono impiegati componenti provenienti dall'edilizia ceramica antiacido. Insieme a partner di posa qualificati vi assistiamo nella definizione dei dettagli esecutivi specifici.

      Vantaggi della piastrella a spigolo vivo

      • sistemi di pavimentazione conduttivi fino a superfici di 10⁶ Ω
      • stuccatura a filo grazie alle piastrelle Hexalith® a spigolo vivo
      • resistente ad acidi e alcali
      • igienica, HACCP & EHEDG
      • durevole, resistente all'abrasione e sostenibile
      • altamente portante e resistente alle macchie
      • ridotto assorbimento d'acqua
      • pulizia semplice
      • realizzazione semplice di pendenze per il drenaggio
      • antistatica
      • sicura al calpestio secondo ASR
      • riduzione percettibile del rumore
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohexalith
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)125
    • Larghezza (mm)108
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle