Pubblica i tuoi prodotti
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato
Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato

    Argelith Piastrelle Rettangolari in Gres Porcellanato

    Piastrelle rettangolari in gres porcellanato per pavimenti industriali
    Durevole. Igienico. Sostenibile.

    Grazie a un'ampia scelta di forme, colori, strutture superficiali e spessori, le piastrelle in gres porcellanato Argelith sono la pavimentazione ideale, Made in Germany. Le nostre piastrelle rettangolari in gres porcellanato stabiliscono nuovi standard di funzionalità e durata. Sono facili da pulire, resistenti all'abrasione e alla rottura ed estremamente robuste, anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche. Sostenibili, prive di sostanze nocive, inodori e riciclabili al 100 %, uniscono funzionalità e rispetto per l'ambiente, la scelta perfetta per ambiti di impiego esigenti.

    Voce di capitolato
    • Le piastrelle in ceramica offrono numerosi vantaggi:

      • ROBUSTE E RESISTENTI
      • DUREVOLI E SOSTENIBILI
      • RESISTENTI AD ACIDI E ALCALI
      • IGIENICHE, MEMBRO HACCP E EHEDG
      • ASSORBIMENTO D'ACQUA <0,1 %
      • RESISTENTI ALLA ROTTURA E ALL'ABRASIONE
      • RESISTENTI AGLI SHOCK TERMICI E AL FUOCO
      • RESISTENTI AL GELO
      • RESISTENTI ALLE MACCHIE
      • FACILI DA PULIRE E ALTAMENTE ANTISCIVOLO
      • RESISTENTI A OLI, LIQUIDI E SOSTANZE CHIMICHE
      • ELEVATA PRECISIONE DIMENSIONALE <0,5 mm
      • La realizzazione di pendenze è semplice
      • Le singole piastrelle si riparano o si sostituiscono facilmente
      • Prive di sostanze nocive, senza vapori chimici
      • 100 % riciclabili
      • Inodori

      Una qualità che si vede e si sente. Pregiata, versatile, indistruttibile.

      I nostri prodotti sono dotati di marcatura CE e certificati secondo i severi standard di sicurezza dell'industria alimentare. Recano pertanto sia il sigillo EHEDG sia il sigillo HACCP.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorectangular-tile
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle