Durevole. Igienico. Sostenibile.
Le nostre piastrelle quadrate in gres porcellanato Made in Germany sono la scelta ideale per pavimenti industriali in aree ad alto traffico del commercio all'ingrosso e al dettaglio, negli showroom e nelle aree sociali e di sosta. Le loro superfici resistenti, antiabrasive ed estremamente robuste sopportano anche i carichi più elevati. Grazie alle proprietà antiscivolo offrono la massima sicurezza. Allo stesso tempo, l'aspetto pregiato e la possibilità di decori stampati personalizzati garantiscono un design accattivante e rappresentativo.
Piastrelle in gres porcellanato. Robuste e attraenti.
Le piastrelle in gres porcellanato Argelith si distinguono per la loro eccezionale robustezza. Grazie alla struttura superficiale appositamente studiata riducono al minimo il rischio di scivolamento e resistono al tempo stesso ad abrasione, sporco e sostanze chimiche. Controlli di qualità regolari e approfonditi garantiscono che le piastrelle Argelith soddisfino i severi requisiti della norma DIN EN 14411. Un'ampia scelta di colori e formati fa sì che massima funzionalità e design accattivante si combinino alla perfezione.
Un ruolo centrale è svolto dalla qualità della superficie. Secondo prove indipendenti dell'istituto di ricerca Forschungsinstitut Glas Keramik (FGK), le piastrelle in gres porcellanato Argelith, praticamente prive di pori e dotate di tecnologia mvtec®
presentano un'adesione dello sporco nettamente inferiore rispetto a prodotti analoghi. Il trattamento superficiale, fuso in modo permanente con il supporto ceramico della piastrella, favorisce una pulizia facile e standard igienici elevati e duraturi.
Oltre ai vantaggi igienici, il gres porcellanato Argelith convince per l'elevata resistenza alla flessione e all'abrasione e per la sua lunga durata. I pavimenti industriali in ceramica sono progettati per decenni di utilizzo e possono essere riparati puntualmente in caso di necessità. In questo modo si riducono al minimo costose ristrutturazioni e interruzioni della produzione.
Piastrelle in gres porcellanato: robuste e versatili
Le piastrelle in gres porcellanato sono pavimentazioni versatili per impieghi esigenti. Uniscono elevata portata, lunga durata e facilità di pulizia a un aspetto gradevole. Sono quindi ideali per il commercio alimentare, le strutture pubbliche, le superfici espositive e molti altri ambienti fortemente sollecitati.