I fancoil NIMBUS AQUASLIM WH sono ventilconvettori ad acqua installabili a parete, utilizzabili per il riscaldamento e raffrescamento. Grazie al ventilatore tangenziale a modulazione continua all'interno del fancoil, il flusso d’aria è prodotto con la massima silenziosità. Inoltre, è possibile attivare la funzione SILENT che minimizza ulteriormente la rumorosità, garantendo il massimo comfort anche nelle ore notturne.
I fancoil NIMBUS AQUASLIM WH sono tra i più sottili della categoria e con il loro innovativo design e materiali di alta qualità, si adattano perfettamente ad ogni tipo di arredamento. Inoltre grazie al ventilatore inverter il fancoil adatta il funzionamento alle esigenze dell'utente, garantendo il massimo comfort con un grande risparmio energetico. Le basse perdite di carico all'interno del fancoil permettono in molte applicazioni, semplici installazioni senza circolatori aggiuntivi sull'impianto.
I fancoil NIMBUS AQUASLIM FS sono disponibili nelle seguenti taglie:
*Resa totale in raffrescamento a velocità massima e temperatura acqua batteria 7/12 °C, temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Croazia |
Gibilterra |
Grecia |
Italia |
Liechtenstein |
Macedonia del Nord |
Malta |
Monaco |
Montenegro |
Portogallo |
San Marino |
Serbia |
Slovenia |
Spagna |
Svalbard e Jan Mayen |
Ungheria |