Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET
Ariston
Archiviato

Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET

NIMBUS COMPACT S NET è la nuova pompa di calore integrata aria/acqua a tecnologia split di Ariston. Utilizzando il refrigerante R-410A, che scorre nelle tubazioni fra unità esterna ed interna, è in grado di riscaldare, raffrescare l'ambiente e produrre acqua calda sanitaria con la massima efficienza anche in situazioni climatiche rigide, già A+++ Ready. Il sistema è equipaggiato di serie con l'innovativo Ariston Light Gateway, in grado di connettere le pompe di calore ad Ariston Net, Sensys e sonda esterna. Le taglie in gamma permettono di erogare potenza termica da 1,5 fino a 12 kW. Nello stesso file sono disponibili 4 versioni (solutions): - NIMBUS COMPACT 40 S NET
- NIMBUS COMPACT 50 S NET
- NIMBUS COMPACT 70 S NET
- NIMBUS COMPACT 70 S T NET

Voce di capitolato
  • Pompa di calore inverter split aria/acqua per riscaldamento/raffrescamento monozona e produzione di acqua calda sanitaria. Bollitore monoserpentino integrato nell'unità interna da 180l con superficie di scambio maggiorata per una produzione di acqua calda sempre efficiente ed estremamente veloce.Vaso d'espansione impianto da 8l sempre integrato di serie nell'unità interna. Circolatore ad alta efficienza per il massimo risparmio energetico. Altissima efficienza anche in climi rigidi e resistenze integrative a 2 stadi da 2 kW per un comfort assicurato, in ogni situazione. Sempre connessa grazie al Gateway di serie, con controllo remoto e monitoraggio dei consumi per una zona di temperatura. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna per la termoregolazione sempre inclusi di serie. Funzione fotovoltaica per sfruttare al meglio l’energia autoprodotta. COP elevatissimo, fino a 5,25 in condizioni nominali. Estrema silenziosità, con una potenza sonora nominale dell'unità esterna fino a 56 dB(A). Funzione fotovoltaica per sfruttare al meglio l’energia autoprodotta. Per i testi di capitolato complete (per ogni versione), si rimanda al sito Ariston (v. collegamenti).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNIMBUS-COMPACT
  • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
  • Gruppo di famigliaPompe di calore NIMBUS NET
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2017-05-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Codice UNSPSC4010
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 13 11
  • Titolo OmniClassAir Source Split System Heat Pumps