Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Pompa di calore - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)

    La pompa di calore aria-acqua NIMBUS COMPACT S NET R32 è la soluzione Ariston all'avanguardia per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria: la soluzione perfetta per una casa unifamiliare o un appartamento con spazi ridotti, grazie alla compatta unità interna con all'interno tutti i componenti principali.

    Il gas refrigerante è l'R32, che scorre tra l'unità esterna e quella interna della pompa di calore e garantisce un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

    Grazie alla classe di efficienza A+++, la pompa di calore è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente e riscaldare l'acqua calda sanitaria con la massima efficienza, anche in situazioni di clima freddo.

    La connettività è integrata per garantire il controllo remoto e persino la diagnosi remota dal centro di assistenza tecnica (opzionale).

    Sono disponibili diverse dimensioni:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 secondo la EN14511


      Voce di capitolato
        • Gas ecologico R32
        • Altissima efficienza anche in climi rigidi
        • Bassa rumorosità
        • Design moderno e funzionale
        • Sensys HD di serie ed integrabile a bordo macchina
        • Facile accessibilità del pannello frontale
        • Semplicità installativa con i kit accessori
        • Filtro magnetico integrato di serie
        • Vaso di espansione 12 l integrato di serie
        • Puffer 15 l e vaso di espansione sanitario integrabili (optional)
        • Disponibile nelle versioni 2 zone
        • Connettività di serie
        • Gestione a distanza con l'app Ariston NET
        • Teleassistenza 24/7 (optional)
        • Funzione fotovoltaico

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoNIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
      • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
      • Gruppo di famigliaNIMBUS NET R32 - 2022
      • TipoShowcase (modello esempio)
      • Data di pubblicazione2022-09-27
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleMetallo
      • Materiale secondarioPlastica
      • Progettato inItalia
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
      • Codice ETIMEC001213
      • Nome ETIMHeating heat pump
      • Nome UNSPSCHeat pumps
      • Codice UNSPSC40101806
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numero OmniClass23-33 17 13 11
      • Titolo OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
      • Codice CSI UniFormat IID3020
      • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilità Regionale

      Europa