Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET
Ariston
Archiviato

Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET

NIMBUS PLUS S NET è la nuova pompa di calore aria/acqua a tecnologia split di Ariston Utilizzando il refrigerante R-410A, che scorre nelle tubazioni fra unità esterna ed interna, è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente con la massima efficienza anche in situazioni climatiche rigide, già A+++ Ready (A+++ è la massima classe energetica dichiarabile dal 2019 per il riscaldamento). l sistema è equipaggiato di serie con l'innovativo Ariston Light Gateway, in grado di connettere le pompe di calore ad Ariston Net, Sensys e sonda esterna. Nello stesso file sono disponibili 6 versioni (solutions):
- NIMBUS PLUS 40 S NET
- NIMBUS PLUS 50 S NET
- NIMBUS PLUS 70 S NET
- NIMBUS PLUS 70 S T NET
- NIMBUS PLUS 90 S T NET
- NIMBUS PLUS 110 S T NET

Voce di capitolato
  • Pompa di calore inverter split aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento monozona. Vaso d'espansione impianto da 8l sempre integrato di serie nell'unità interna Circolatore ad alta efficienza per il massimo risparmio energetico. Altissima efficienza anche in climi rigidi e resistenze integrative a 2 o 3 stadi da 2 kW per un comfort assicurato, in ogni situazione. Sempre connessa grazie al Gateway di serie, con controllo remoto e monitoraggio dei consumi per una zona di temperatura. Gestore di sistema Sensysl e sonda esterna per la termoregolazione sempre inclusi di serie. COP elevatissimo, fino a 5,25 in condizioni nominali. Estrema silenziosità, con una potenza sonora nominale dell'unità esterna fino a 56 dB(A). Funzione fotovoltaica per sfruttare al meglio l’energia autoprodotta. Per i testi di capitolato complete (per ogni versione), si rimanda al sito Ariston (v. collegamenti).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNIMBUS-PLUS-S-NET
  • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
  • Gruppo di famigliaPompe di calore NIMBUS NET
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2017-05-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Codice UNSPSC4010
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 13 11
  • Titolo OmniClassAir Source Split System Heat Pumps