Pubblica i tuoi prodotti
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

4.7 su 5 stelle4.7(14 recensioni)

The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with single 3m KWIKtrak allows for either side of the bed one could make a transfer, or pick up of a patient. The single track covers 80% of everyday patient handling tasks. Bed to Chair, Best Boost, Turning and Repositioning in bed.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSpace-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • Famiglia di prodottoCeiling lift
  • Gruppo di famigliaPatient lift
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2020-04-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling track hoists
  • Codice CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numero OmniClass23-21 11 00
  • Titolo OmniClassCommercial Furniture