Pubblica i tuoi prodotti
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
Voce di capitolato
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarmacheck-d
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 00
  • Titolo OmniClassThermal and Moisture Protective Products