Pubblica i tuoi prodotti
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA6697
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)143
    • Larghezza (mm)51
    • Profondità (mm)139
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito