Pubblica i tuoi prodotti
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser
Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser

    Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Built-in electronic systems and Bluetooth function.

    Voce di capitolato
      • Intellimix contactless washbasin faucet with integrated soap dispenser (in foam form). Soap with a viscosity of 1-3800 cPs is recommended. Built-in electronic systems and Bluetooth function
      • BLE for two-way communication. Water saving thanks to the water flow limiter 2 l / min. Customizable TFT screen. EasyFix mounting system. Without mixing hot and cold water.
      • Suggested equipment:
      • Thermostatic kit, for advance temperature regulation
      • Thermostatic kit (compact), for advance temperature regulation
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7512
    • Famiglia di prodottoIntellimix
    • Gruppo di famigliaBasin Faucets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)151
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)625
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)3.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Regno Unito