Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
BC712
Famiglia di prodotto
Edit R
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-02-17
Numero di versione
1
Altezza (mm)
75
Larghezza (mm)
210
Profondità (mm)
560
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Istruzioni di installazione
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrizione Tecnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.65
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011328
Nome ETIM
Washbasin mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Download