Pubblica i tuoi prodotti
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    Voce di capitolato
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS0767
    • Famiglia di prodottoOLEAS
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)57
    • Larghezza (mm)265
    • Profondità (mm)189
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Codice CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito