Pubblica i tuoi prodotti
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P1 Pneumatic metal dual flushplate
    Voce di capitolato
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS0775
    • Famiglia di prodottoSEPTA PRO
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Codice CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito