Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/22330821-7684-4c94-bba3-19064263f67d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
50cm wall hung basin with one taphole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S0786
Famiglia di prodotto
Edit R
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-02-17
Numero di versione
1
Altezza (mm)
172
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
420
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Istruzioni di installazione
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrizione Tecnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
12.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_96
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung wash basins
Codice CSI MasterFormat 2014
33 44 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Catchbasins
Numero OmniClass
23-39 29 13 21 19
Titolo OmniClass
Surface Water Retention Basins
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download