Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/115c7bbc-53a2-4fdd-9999-90857395fd80
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Edit S countertop / Wall hung basin 1CTH
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Wall Hunh countertop washbasin with one cetered tap hole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S0799
Famiglia di prodotto
Edit S
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-02-17
Numero di versione
1
Altezza (mm)
130
Larghezza (mm)
420
Profondità (mm)
500
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Istruzioni di installazione
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrizione Tecnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
13
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_96
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung wash basins
Codice CSI MasterFormat 2014
33 44 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Catchbasins
Numero OmniClass
23-39 29 13 21 19
Titolo OmniClass
Surface Water Retention Basins
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download