Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2254
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Wall hung hand rinse basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
195
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
420
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
12.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download