Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/743c71ce-eb36-4689-9ae2-dfae08fde5e2
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2293
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Wall hung wash basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
203
Larghezza (mm)
601
Profondità (mm)
481
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S229401
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
16.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_96
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung wash basins
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download