Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/0e86a2a4-997d-4fe4-9589-eab7f4393c39
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole
Orbit 21 55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2513
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Counter top wash basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
188
Larghezza (mm)
550
Profondità (mm)
461
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S251301
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
9.1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_18
Descrizione Uniclass 2015
Counter top wash basins
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download