Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/bee9feea-b559-4b4c-b8fb-a10f961644ae
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
40 cm schools basin with overflow - one taphole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2635
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Wall hung hand rinse basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
160
Larghezza (mm)
402
Profondità (mm)
328
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S263501
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
9.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download