Pubblica i tuoi prodotti
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Voce di capitolato
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS2685
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUndermounted wash basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)552
  • Profondità (mm)381
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito