Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/992bc0d1-4d54-4240-be44-5ee3570e06c6
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser
Contour 21 rectangular 55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2697
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Undermounted wash basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
190
Larghezza (mm)
555
Profondità (mm)
435
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S269701
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
9.45
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_92
Descrizione Uniclass 2015
Undermounted wash basins
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download