Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/e1257e41-337d-4969-9513-8b3bb7e5d6ff
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Ripiani
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole
Calder washing trough 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2826
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Wash troughs
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
520
Larghezza (mm)
415
Profondità (mm)
2400
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S2826MY
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
11.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Ripiani
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_99
Descrizione Uniclass 2015
Wash troughs
Numero OmniClass
23-31 00 00
Titolo OmniClass
Plumbing Specific Products and Equipment
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
LAUFEN
LANI Countertop 1200, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV1410 - Small Oval Vanity Bowl
Download
Roca
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
Download
Wilsonart®
Wilsonart Sinks Single Oval
Download
Wilsonart®
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity
Download
LAUFEN
LANI Countertop 1000, without cut-out, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Download