Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Cassette di risciacquo
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S4513
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
WC cistern fittings
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
65
Profondità (mm)
75
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo
Peso Netto (Kg)
0.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_87
Descrizione Uniclass 2015
WC cistern fittings
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
OLI
Metal Dual - polished chrome
Download
OLI
OLI 120 Plus-Direct-Meccanico
Download
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
Pucciplast
Cassetta PUCCI ® eco ® 6l-3l
Download
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Download
OLI
INO-X06 - brushed
Download