Pubblica i tuoi prodotti
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Voce di capitolato
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1349
  • Famiglia di prodottoEdit L
  • Gruppo di famigliaBasin Mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)75
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)1.74
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets