Pubblica i tuoi prodotti
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Voce di capitolato
  • Wall mounted single lever basin mixer
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA1351
  • Famiglia di prodottoEdit R
  • Gruppo di famigliaBasin Mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)345
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks