Pubblica i tuoi prodotti
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Voce di capitolato
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA7934
    • Famiglia di prodottoMARKWIK 21
    • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioOttone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descrizione Uniclass 2015Shower thermostatic valves
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets