Pubblica i tuoi prodotti
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Voce di capitolato
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB9208
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)124
  • Larghezza (mm)56
  • Profondità (mm)164
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)1.92
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets