Pubblica i tuoi prodotti
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Voce di capitolato
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS0858
    • Famiglia di prodottoSEPTA PRO
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)265
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)1.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Codice CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates