Pubblica i tuoi prodotti
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Voce di capitolato
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS2629
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCounter top wash basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)388
  • Profondità (mm)388
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Ripiani
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks